Опубликуйте свои продукты
Окно двойное НПВХ Алюминий Internorm KF410 5
Окно двойное НПВХ Алюминий Internorm KF410 5
Окно двойное НПВХ Алюминий Internorm KF410 5
Окно двойное НПВХ Алюминий Internorm KF410 5
Окно двойное НПВХ Алюминий Internorm KF410 5
    Internorm

    Окно двойное НПВХ Алюминий Internorm KF410 5

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    Whether in classic plastic white or with weather-resistant aluminium cladding, the KF 410 is always the right choice. The square design of the frame and sash is matched to the construction of the home pure design style. Thanks to the new I-tec Insulation technology, the frame is completely insulated and the thermal insulation is significantly improved. I-tec Ventilation can also be integrated into this window. This innovative ventilation system ensures sufficient fresh air and a perfect room climate 24 hours a day.


    Thermal insulation in W/(m²K)
    Uw to 0.62

    Sound insulation in dB
    up to 34 - 47

    Security
    up to RC1N, RC2

    Locking
    concealed

    Cпецификация
    • Dimensions (in mm)
      Frame construction depth
      90
      Sightline frame/sash
      113
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      133
      Sightline mullion (2 sashes)
      187

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаInternorm_window_KF_410_Modell-5
    • Тип продукцииUPVC-ALU Internorm
    • Группа продукцииKF410
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-15
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Описание Uniclass 2015Window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 17
    • Наименование OmniClassPlastic Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows