Product Overview
The INTEX Dartmouth Extruded Railing System combines classic, timeless millwork aesthetics with modern engineering. Built with a 100% extruded cellular PVC exterior surrounding a heavy-duty aluminum reinforced core, the Dartmouth System offers exceptional commercial-grade strength without the risk of rotting, swelling, or rusting. Designed for both level and stair applications, it features a refined matte finish, hidden hardware, and long-span performance capable of achieving code compliance across expansive deck, porch, and balcony installations.
Key Features & Benefits
Applications
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |