Product Overview
The INTEX Liberty Extruded Railing System features a clean, traditional bread-loaf top rail profile designed for timeless appeal and comfortable hand contact. Built with 100% extruded cellular PVC surrounding a heavy-duty internal aluminum core, Liberty delivers commercial-grade strength alongside the classic look of milled wood. Highly resistant to rotting, warping, splitting, and weather wear, it offers a durable, low-maintenance solution for high-end residential porches, commercial balconies, and multi-family developments.
Key Features & Benefits
Applications
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |