Product Overview
The INTEX Nautilus Commercial Extruded Railing System is engineered specifically for large-scale commercial, municipal, and multi-family applications where maximum structural performance and code compliance are required. Featuring a robust 4.5" flat top rail profile, the Nautilus system combines a 100% extruded cellular PVC exterior shell with a heavy-duty, high-strength aluminum internal core. This system achieves impressive long-span capabilities without sag or deflection while providing the classic, prominent appearance of custom-milled wood with zero susceptibility to rot or moisture degradation.
Key Features & Benefits
Applications
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |