Опубликуйте свои продукты
INTRA Endura drinking fountain
Intra
Архив

INTRA Endura drinking fountain

Popular drink fountains that stand out with their great design. The fountains are made of stainless steel, a durable material that is easy to clean. This makes them very suitable for locations with high frequency use, such as schools, offices, airports, sports stadiums/buildings, railway stations and hospitals Vandal resistant drinking fountain in stainless steel 18/10, for wall mounting. Supplied with integrated waste, water trap water bubbler.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаED2-0DF
  • Тип продукцииHWB/Drink fount
  • Группа продукции301
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)175
  • Ширина (мм)335
  • Глубина (мм)335
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks