Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

INTRA Endura drinking fountain

Уникальная ссылка: ED2DF
Брэнд: Intra
Тип продукции: HWB/Drink fount
Группа продукции: 301
Ширина (мм): 331
Высота (мм): 236
Глубина (мм): 338
Дата публикации: 2017-11-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Popular drink fountains that stand out with their great design. The fountains are made of stainless steel, a durable material that is easy to clean. This makes them very suitable for locations with high frequency use, such as schools, offices, airports, sports stadiums/buildings, railway stations and hospitals.

Drinking fountain, vandal resistant,for wall mounting. With cover for concealed in- and outlet. Supplied complete with water bubler, integrated waste, water trap. Dimension: 331 x 338 x 239 mm

Fasten the top and bottom bracket to the wall according to the enclosed drill template. Fix the bubler and connect to water. Connect the water trap to the outlet in the wall with a 32mm push fit tube (Not supplied). Fix the drinking fountain onto the top fixing bracket and lock it with the 2 headless screws to the bottom fixing to secure the fountain to the wall.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Norway
Страна-производитель: Norway
Масса нетто (кг): 4.6

Категория BIMobject: Сантехника - Биде
Классификация IFC: Object
Название по ССКПУ ООН: Bidets
Код ССКПУ ООН: 30181502
Uniclass 1.4 Код: L7215
Uniclass 1.4 Описание: Bidets
Uniclass 2.0 Код: PR-35-79-24
Uniclass 2.0 Описание: Drinking Fountain Packages
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_24
Uniclass 2015 Описание: Drinking fountains
NBS Reference Код: 35-79-24
NBS Reference Описание: Drinking Fountain Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 47 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Drinking Fountains
Номер OmniClass: 23-31 31 00
Наименование OmniClass: Drinking Fountains
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
Sanitary - Bidets

Название Значение
Depth 236 mm
Handle Type Push
Height 338 mm
Lever Manual push
Method Of Operation Manual
Mounting Wall
Thickness 1.25 mm
Width 331 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию