Опубликуйте свои продукты
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
Intra
Архив

INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

Wash trough, fully pressed, in stainless steel. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
Cпецификация
  • Supplied with wall brackets, corner protection bumpers and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP121
  • Тип продукцииWashtroughs
  • Группа продукции320
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)430
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)9.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (52)
3.6 из 5 звезд 3.6 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (7)
4.6 из 5 звезд 4.6 (22)