Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm inset

Уникальная ссылка: P12NFOL
Брэнд: Intra
Тип продукции: Washtroughs
Группа продукции: 320
Ширина (мм): 1200
Высота (мм): 140
Глубина (мм): 430
Дата публикации: 2017-11-04
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
P12NFOL is a fully pressed stainless steel washing trough for insertion into boards. The sink is designed to be mounted over cabinets which utilise space under the washing trough. Supplied with overflow and 1 1/2” effluent valve with dome grate. Cabinet solution under the sink not included.

Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Norway
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Описание: Wash Basin Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Описание: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Код: 35-65-70-94
NBS Reference Описание: Wash Basin Systems
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
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
Sanitary - Basins

Название Значение
Height 140 mm
Length 1200 mm
Material AISI 304
Mounting Inset mounting
Width 430 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 1200 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material AISI 304

BIMobject®