Опубликуйте свои продукты
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
    Intra lighting

    Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    Cпецификация
    • Luminaire luminous flux: 902 - 1068 lm
      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: Dual Mode (5 DECO + 3 LFO)
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Optics: Acrylic glare-free LFO lens and satined prismatic lens dome for uniform light distribution

      Power: 12 W
      Material: Thermoformed acoustic felt
      Reaction to fire classification: B – s2 d0
      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpyrymyd-verso
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииPyrymyd
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2026-02-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)598
    • Глубина (мм)598
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВойлок
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (51)