Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
invita/products/ba9357ca-1980-417a-95a3-e51b51ecacae
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Corner base cabinet 100 cm Athena (KU14-2-100)
Недоступно в Соединенные Штаты
INVITA
Отслеживать
Corner base cabinet 100 cm Athena (KU14-2-100)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 40cm door
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
287-091-KU14-2-100
Тип продукции
Athena
Группа продукции
Corner base
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-05-03
Номер версии
1
Высота (мм)
704
Ширина (мм)
1000
Глубина (мм)
565
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.invita.dk/kokken/
Инструкции по монтажу
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Сертификация продукции
https://www.invita.dk/erhverv/
Техническое описание
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Вспомогательный материал
ДСП, отделанная меламином
Разработано в
Дания
Страна-производитель
Дания
Масса нетто (кг)
36.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Дания
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Загрузить