Опубликуйте свои продукты
Base cabinet 80 cm Athena (KU21-080)
INVITA

Base cabinet 80 cm Athena (KU21-080)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Cпецификация
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка287-091-KU21-080
  • Тип продукцииAthena
  • Группа продукцииBase cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)46.52
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings