Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
invita/products/31eff866-7bba-46dc-a4c6-6e8c4a747799
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Panel Wall cabinet Height 864mm
Недоступно в Соединенные Штаты
INVITA
Отслеживать
Panel Wall cabinet Height 864mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Width: 16mm Height: 864mm Depth: 350mm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Kxxxx35086
Тип продукции
Panel
Группа продукции
Panel
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-05-10
Номер версии
1
Высота (мм)
864
Ширина (мм)
16
Глубина (мм)
350
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.invita.dk/kokken/
Инструкции по монтажу
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Сертификация продукции
https://www.invita.dk/erhverv/
Техническое описание
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Разработано в
Дания
Страна-производитель
Дания
Масса нетто (кг)
3.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Дания
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Загрузить
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Загрузить