Опубликуйте свои продукты
ARPA 23 Vertical
ARPA 23 Vertical
    IRSAP

    ARPA 23 Vertical

    The ability to size the radiator with the highest level of flexibility and style. The ARPA 23 radiator represents a practical solution for every thermal power requirement. ARPA 23 Vertical is available in 14 heights, from 4 to 40 elements and thermal powers from 104 to 3272 Watt.

    Cпецификация
    • Construction features

      • round section manifold, 30 mm diameter
      • 23 mm diameter steel round pipes
      • threading at the ends of the manifolds, right G 1/2”
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARPA-23-V
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииModular Decorative
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа