Опубликуйте свои продукты
PIANO Vertical
PIANO Vertical
    IRSAP

    PIANO Vertical

    PIANO Vertical: the perfect mix of class, elegance and linearity. The flat geometry of the tubes and the wide range of sizes make Piano Verticale a very flexible radiator. PIANO Vertical is available in 9 heights, from 4 to 30 elements and thermal powers from 136 to 3330 Watt

    Cпецификация
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 50x10 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPIANO-1-V
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииModular Decorative
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа