Опубликуйте свои продукты
SAX Vertical
SAX Vertical
SAX Vertical
    IRSAP

    SAX Vertical

    SAX Vertical with its rectangular profile, responds to modern furnishing trends, maintaining a slim line. Every caloric need is satisfied by the modularity of the heating elements. SAX Vertical is available in 13 heights, from 4 to 40 elements and thermal powers from 109 to 3247 Watt.

    Cпецификация
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 20x25 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSAX-1-V
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииModular Decorative
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа