Опубликуйте свои продукты
TESI 5
TESI 5
    IRSAP

    TESI 5

    The TESI radiators represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the five columns and high performance, TESI 5 is suitable for environments that require high caloric power. TESI 5 has a depth of 177 mm and heights from 200 to 2500 mm.

    Cпецификация
    • Construction features

      • tubes made of 25 mm diameter sheet steel
      • manifolds made of pressed sheet steel
      • elements 45 mm long (element pitch)
      • threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTesi-5
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииTesi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-20
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)177
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа