Опубликуйте свои продукты
ARPA 12_B Electric
ARPA 12_B Electric
    IRSAP

    ARPA 12_B Electric

    The ARPA 12_B in the electric-only version is the ideal solution for living spaces where a standard heating connection is not possible or convenient. Available in 4 heights and 500 mm wide.

    Cпецификация
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • complete with thermal liquid
      • 1.200 mm long power cable
      • electrical controls in the right manifold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarpa-12-b-electric
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииBathroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа