Опубликуйте свои продукты
ELLIPSIS 30_B
ELLIPSIS 30_B
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_B

    A classic that never goes out of style, the ELLIPSIS 30_B towel warmer is particularly suitable for refined environments. ELLIPSIS 30_B is available in 4 heights and 4 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can also work during periods in which the system is turned off.

    Cпецификация
    • Construction features

      • steel tower warmer radiator
      • horizontal elements featuring elliptical tubes 30x15 mm
      • side manifolds with 30 mm round section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаellipsis-30-b
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииBathroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа