Опубликуйте свои продукты
FLECHE EG
Irsap

FLECHE EG

Flèche EJ répond aux cotés aussi bien pratiques que chauffage. Grâce à ses formes simples et essentielles il peut être installé dans n'importe quelle ambiance.

Cпецификация
  • CONSTRUCTION FEATURES

    radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
    alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44 et fil pilote
    NF** (Flèche Eco hors Chrome)
    câble électrique longueur 1,2 m
    garantie 2 ans

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFLECHE-EG
  • Тип продукцииRadiator
  • Группа продукцииFleche Eg
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators