Опубликуйте свои продукты
FUNKY_S
FUNKY_S
    IRSAP

    FUNKY_S

    Original features, full of personality and creativity, give shape to this towel warmer with essential lines. FUNKY_S takes inspiration from the rhythm that permeates its shapes, creating a free and versatile approach, capable of transforming and furnishing any bathroom environment, making it the protagonist. Available in 3 heights and 2 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Cпецификация
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring with a 23 mm diameter
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfunky-s
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииBathroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа