Опубликуйте свои продукты
JAZZ_S
JAZZ_S
    IRSAP

    JAZZ_S

    A harmony of forms full of technique and improvisation coming from two different sensibilities, JAZZ_S is an extremely versatile towel warmer. Strictly squared in its sober and essential shape, it well represents the contemporary trend. Available in 3 heights and 2 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Cпецификация
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular tubes 20x25 mm section
      • 30x30 mm side squared manifolds
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjazz-s
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииBathroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа