Опубликуйте свои продукты
NOVO Electric
NOVO Electric
NOVO Electric
    IRSAP

    NOVO Electric

    NOVO, in the electric-only version, is the ideal solution for living spaces, where normal connection to the heating system is not possible or convenient. Available in 4 heights and in the width of 500 mm.

    Cпецификация
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements with round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with a 40x30 mm semi-oval section
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnovo-electric
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииBathroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа