Опубликуйте свои продукты
QUADRÉ
QUADRÉ
    IRSAP

    QUADRÉ

    Steel towel warmer radiator with rectangular tube elements, QUADRÉ comes from a contemporary appeal to the style of tradition. A radiator that, thanks to the particular rectangular frame, contains all the technical and formal characteristics of the bathroom radiator.

    Cпецификация
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes with rectangular section 25x20 mm
      • side manifolds with 30x30 mm section
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаquadre
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииBathroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа