Опубликуйте свои продукты
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
    IRSAP

    RELAX POWER

    RELAX POWER is the representation of a refined and essential design. Its square lines and wide range of colors make it an object that becomes a strong piece of furniture, fitting discreetly into any type of environment. The towel holder (optional) makes RELAX also suitable for the bathroom. It is supplied with the innovative concealed hydraulic connection system installed directly in the company.

    Cпецификация
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrelax-power
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииRelax
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа