Опубликуйте свои продукты
STEP_E Electric
STEP_E Electric
STEP_E Electric
STEP_E Electric
STEP_E Electric
    IRSAP

    STEP_E Electric

    The STEP_E radiator is available in 3 models of dimensions and powers designed to guarantee the best comfort in the bathroom. Ideal not only as a primary source of heat but also as an integration of radiation systems, and for second homes, where a heating system is not always present. The lower slat houses the control (push & round) of the electrical resistance and allows, in a single gesture, the management of the room temperature.

    Designed by Antonio Citterio with Sergio Brioschi

    Cпецификация
    • Construction features

      • flattened pipes in aluminium, 40 mm height
      • long electricity cable: 1.200 mm, lower right side cable outlet, SCHUKO plug
      • II insulation class, IP 24
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstep-e-electric
    • Тип продукцииIRSAP heat
    • Группа продукцииBathroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators

    Доступно в регионах:

    Европа