Опубликуйте свои продукты
Radiator Tesi 6
Radiator Tesi 6
    Irsap

    Radiator Tesi 6

    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 6 has a depth of 215 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    Cпецификация
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTesi-6
    • Тип продукцииRadiator
    • Группа продукцииTesi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-20
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)215
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНRadiators
    • Код ССКПУ ООН40101801
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Описание Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators