Опубликуйте свои продукты
マグの相方 スチールシート 裏面のり付 ロールタイプ 1m巻
ISHIYAMA [石山]

マグの相方 スチールシート 裏面のり付 ロールタイプ 1m巻

This product is only available in Japan.



Steel rubber sheet
Steel sheet
magnet 
wall cloth


Cпецификация
  • This product is only available in Japan.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPSS600A
  • Тип продукции内装仕上材(壁・天井)
  • Группа продукции壁紙(量産クロス・一般クロス)
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-13
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительЯпония
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Ss_25_60_50
  • Описание Uniclass 2015Metal sheet wall flashing and weathering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Номер OmniClass23-15 15 17
  • Наименование OmniClassWall Cladding Sheets
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Азия
Япония