ISOPAN Isodeck SynthISOPAN Isodeck Synth
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Isopan

ISOPAN Isodeck Synth

Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. the external side consists of a synthetic membrane. UTILIZATION Isodeck Synth is a panel for flat roofs, with the ribs facing downward A special synthetic membrane is installed at the soffit and allows making flat roofs and slightly sloping roofs of industrial facilities. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with single metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - External side made of a synthetic membrane
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIsodeck_synth
  • Тип продукцииFlat Roof Panel
  • Группа продукцииDouble Metal Skin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиуретан
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 1.4JM21
  • Описание Uniclass 1.4Insulation with rendered finish
  • Код Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Описание Uniclass 2.0Insulating Plasters