Опубликуйте свои продукты
Ventilated Façades ISOVER Therm V
ISOVER ES

Ventilated Façades ISOVER Therm V

Placo Therm solutions for ventilated continuous façades with Mineral Wool ECOVENT ISOVER for the compliment of the requirement indicated in the Spain Building Technical Code (CTE).
Cпецификация
  • The Placo Therm V ventilated facade system is composed by a bearing sub-structure anchored to the support and insulation based on ECOVENT ISOVER mineral wool rolls (non-hydrophilic, coated on one side with a high strength glass net fabric), ventilated camera > 3cm, Tyvek sheet, external coating with Aquaroc plaques, mortars and accessories for the treatment of joints, reinforcement and decoration of the system.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfachadaventiladaisoverthermv
  • Тип продукцииFachada
  • Группа продукцииMineral Wool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена