Опубликуйте свои продукты
i.design MOSAICO L
i.design MOSAICO L
    Heidelberg Materials

    i.design MOSAICO L

    Concrete products for prestigious architectural flooring. I.design MOSAICO is a durable concrete products produced with  specific components and / or pigments suitable for obtaining decorated surfaces:
    -Brushed concrete (S)
    -Deactivated concrete (L),

    They are suitable for the construction of reinforced concrete floors exposed to environmental conditions with moderate specific aggression (e.g. exposed to carbonation).

    The use of i.design MOSAICO concrete allows to obtain a wide range of shapes, colors (with aggregates and specific pigments for concrete) and decorative surface finishes (brushed or deactivated). In addition, the surface treatment, both brushed and deactivated, allows to obtain safer / antislip pavements.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаi_design_MOSAICO_L
    • Тип продукцииPavements
    • Группа продукцииArchitectural Concrete-deactivated
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
    • Код ССКПУ ООН301115
    • Код Uniclass 2015Ss_30_14
    • Описание Uniclass 2015Paving systems
    • Код CSI MasterFormat 201432 13 13.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Paving Surface Treatment
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Наименование OmniClassConcretes
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступно в регионах:

    Европа