Опубликуйте свои продукты
NIRON CLAMP
Italsan

NIRON CLAMP

PIPE FASTENER CLAMP (Niron Clamp) The Niron clamp with smooth rubber is the right accessory to ensure a correct fasten in all Niron pipe systems. The smooth rubber ensures and improves the pipe-sliding when this configuration is needed. A combination of plastic washers creates the mentioned sliding function for pipe-sliding configurations. When all these washers are removed the installation is set on permanent
Cпецификация
  • Italsan provides the software "Italsuport", a tool which allows to calculate the following installation features:
    • Expansion loop and expansion flexible arm.
    • Maximum mechanical stress that indicates de maximum length for the stick-union.
    • Number and distance between all pipe fastener clamps in project.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpprnironabrazadera
  • Тип продукцииPolipropileno PPR Niron
  • Группа продукцииNIRON
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Номер OmniClass23-27 39 00
  • Наименование OmniClassPiping

Похожие продукты