Опубликуйте свои продукты
AC600 Male Plug
IVAR

AC600 Male Plug

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Cпецификация
  • Male plug. The body is made of brass. Yellow or nickel-plated version available. O-ring: Peroxide EPDM. Maximum operating pressure: 10 bar. Connections: G 1/4"M - G 3/8"M - G 1/2"M - G 3/4"M - G 1"M - G 1"1/4M - G 1"1/2M.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAC600_Male_Plug
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииXXX test
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Код ETIMEG000002
  • Название ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING