Опубликуйте свои продукты
AC630 Adjustable Terminal
IVAR

AC630 Adjustable Terminal

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Cпецификация
  • Adjustable terminal for manifold with brass or plastic incorporated drainage valve. The body is made of nickel-plated brass CW617N. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 90°C (plastic cock) or 120°C (brass cock).Maximum operating pressure: 10 bar. Connection: G 1/2"M.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAC630_Adjustable_Terminal
  • Тип продукцииOther
  • Группа продукцииOther
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Код ETIMEG000002
  • Название ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING