Опубликуйте свои продукты
MP5608 Straight Male Fitting
IVAR

MP5608 Straight Male Fitting

MULTI•PRESS is an IVAR press fitting studied and tested to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The geometry of the fitting, designed for ideal coupling between pipe and fitting ensuing pressing, and the windows on the bushing holder, to verify correct insertion of the pipe and two O-rings in peroxide EPDM on each terminal, are all details which help to guarantee the usability and reliability of the product. Available in a wide range of configurations and sizes.
Cпецификация
  • MP5608 - STRAIGHT MALE FITTING Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 63x4,5 mm and male threaded connection from 3/8” to 2”.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMP5608_Straight_Male_Fitting
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииM·P - Multi Press
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG000002
  • Название ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings