Опубликуйте свои продукты
MPL5700 Straight Reduced Fitting
IVAR

MPL5700 Straight Reduced Fitting

MULTI•PRESS•LEAK is the new press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing and to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The absence of sealing if not pressed is a function which is especially on demand on the market to avoid problems and damage in case of forgotten pressing: thanks to the system test, the installer can immediately identify leaks and repair them by correctly pressing the fitting. Available in a wide range of configurations and sizes.
Cпецификация
  • MPL5700 - STRAIGHT REDUCED FITTING Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available from 16x2 to 32x3.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMPL5700_Straight_Reduced_Fitting
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииM·P·L - Multi Press Leak
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG000002
  • Название ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings