Опубликуйте свои продукты
AC649 Single Bracket
IVAR

AC649 Single Bracket

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Cпецификация
  • Single bracket for EASY LOCK modular manifolds. Made of zinc plated steel. Compatible manifolds: DN 20, DN 25.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAC649_Single_Bracket
  • Тип продукцииOther
  • Группа продукцииOther
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Код ETIMEG000002
  • Название ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING