Опубликуйте свои продукты
MPL5724 Right Wall Terminal For Horizontal Chases
IVAR

MPL5724 Right Wall Terminal For Horizontal Chases

MULTI•PRESS•LEAK is the new press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing and to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The absence of sealing if not pressed is a function which is especially on demand on the market to avoid problems and damage in case of forgotten pressing: thanks to the system test, the installer can immediately identify leaks and repair them by correctly pressing the fitting. Available in a wide range of configurations and sizes.
Cпецификация
  • MPL5724 - RIGHT WALL TERMINAL FOR HORIZONTAL CHASES Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMPL5724_Right_Wall_Terminal_For_Horizontal_Chases
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииM·P·L - Multi Press Leak
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG000002
  • Название ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings
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
Похожие продукты