Опубликуйте свои продукты
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System
    Gruppo IVAS

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air panels represent the latest lightweight production technology for ceramic cladding panels. The panels are formed from an innovative composite core and stainless steel backing plate allowing the production of large formats, specialist pieces such as column casings. The support system is mechanical utilising our standard hidden fix support structure. The panels are formed using natural stones such as limestone, sandstone, granite and marble or the latest engineered ceramics or laminated glass.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаALI-GMC
    • Тип продукцииALIVA
    • Группа продукцииFacade Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCВитраж
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls