Опубликуйте свои продукты
JLG 10RS / 3248RS / R10
JLG 10RS / 3248RS / R10
    JLG
    Архив

    JLG 10RS / 3248RS / R10

    RS scissor lifts deliver industry-leading duty cycles and nimble operation. RS scissor lifts operate on four hoses, which significantly reduces potential leak points. In addition, the robust design positions the hydraulic pump within the frame for added protection. These features help streamline serviceability while increasing durability, making the 6RS and 10RS ideal for rental use.


    This machine may also be known as: Platforms, Cherry Pickers, MEWP, AWP, Scissors, IPAF 3a, 3b

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка10RS
    • Тип продукцииScissor Lifts
    • Группа продукцииElectric Scissor Lift
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Описание Uniclass 2015Scissor lifts
    • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (22)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)