Опубликуйте свои продукты
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Архив

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1850SJ
    • Тип продукцииEngine Powered Boom Lifts
    • Группа продукцииUltra Series Telescopic Boom Lift
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Описание Uniclass 2015Telescopic platforms
    • Код CSI MasterFormat 201441 66 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers