Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
jacobdelafon/products/395bbc92-8741-4278-8044-522b2ec0a829
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Недоступно в Соединенные Штаты
Jacob Delafon
Отслеживать
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Single-lever single-hole bath/shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - anti-scale aerator.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Single-lever single-hole bath/shower mixer Collection : JULY - E16044-4 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certifications : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A3 U3 - Ge3 Flow rate : 21 l/min at 3 bar Mechanism : Ceramic disc cartridge sensitive flow
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E16044-4
Тип продукции
JULY
Группа продукции
Robinetterie
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-02-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/july/E16044-4
Техническое описание
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E16044-4_7.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Франция
Масса нетто (кг)
1.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Доступно в регионах:
Европа
Африка
Испания
Марокко
Россия
Франция
Похожие продукты
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Загрузить
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Загрузить
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Загрузить
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Загрузить
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Загрузить
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Загрузить