Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Недоступно в Соединенные Штаты
Jacob Delafon
Отслеживать
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E4316
Тип продукции
PATIO
Группа продукции
Bidet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-05-23
Номер версии
1
Высота (мм)
255
Глубина (мм)
151
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Техническое описание
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Франция
Масса нетто (кг)
0.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Toilets
Код ССКПУ ООН
30181505
Доступно в регионах:
Европа
Африка
Испания
Марокко
Россия
Франция
Похожие продукты
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Загрузить
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Загрузить
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Загрузить
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Загрузить
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Загрузить
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Загрузить