Опубликуйте свои продукты
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
    Jacob Delafon

    JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    July thermostatic shower column with round shower head -showerhead: Ø 20 cm (plastic material) -Citrus handshower Ø 90 mm - 4 sprays -July thermostatic mixer -maximum temperature 50°C -safety stop at 37°C -integrated non-return valves -discreetly-positioned diverter -anti-twist metal-look hoses, 160 cm -suitable for instant water heater -flow rate: shower head 10l/min., handshower 9.5 l/min. ANTI-TWIST SYSTEM: Smooth, anti-twist shower hose INCONSPICUOUS: Discreet diverter near the shower hose SAFETY: Safety stop at 37°C MAXIMUM SAFETY: Temperature will not exceed 50°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE45716
    • Тип продукцииJULY
    • Группа продукцииHydromassage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1110
    • Ширина (мм)283
    • Глубина (мм)545
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалАБС-пластик
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCКлапан

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Россия
    Франция