Опубликуйте свои продукты
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 90 x 90 x 4 cm - anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, - flight safe : class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard, - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer, - innovative material : antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions), - durable, strong, light : excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE62442
    • Тип продукцииFLIGHT
    • Группа продукцииReceveur
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Россия
    Франция