Опубликуйте свои продукты
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm
Jacob Delafon

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 100 x 80 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
Cпецификация
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Weight : 23 kg Material : Flight Installation type : Above-the-floor or inset Form: Rectangular Drain: Ø9 cm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE62447
  • Тип продукцииFLIGHT
  • Группа продукцииReceveur
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)23
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays

Доступно в регионах:

Европа Африка
Испания
Марокко
Россия
Франция