Опубликуйте свои продукты
FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 76 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 76 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Cпецификация
    • Description : E62454. Collection : FLIGHT. Dimensions : 150 x 76 x 4 cm. Weight : 35 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE62454
    • Тип продукцииFLIGHT
    • Группа продукцииReceveur
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)760
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC011443
    • Название ETIMShower tray

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Россия
    Франция