Опубликуйте свои продукты
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
    Jacob Delafon

    BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water saver: sensitive stop, - push-button automatic diverter, - non-return valve on shower outlet, - “coin" anti-scale aerator, - wall connectors and escutcheons.
    Cпецификация
    • Description: Wall-mount bath-shower mixer

      Collection: Brive - E75766

      Weight: 1,3 kg

      Installation: wall

      Product certification: Certificate of Sanitary Compliance 10 ACC LY 113

      Connection: with connectors and wall escutcheons (150 ± 15 mm)

      Mechanism: Ceramic disc cartridge

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE75766
    • Тип продукцииBRIVE
    • Группа продукцииRobinetterie
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Россия
    Франция