Опубликуйте свои продукты
VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes
Jacob Delafon

VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes

Vox Rectangular 3-hole vessels washbasin 600 mm : 600 x 450 mm With overflow Ground underside MOQ 25 pieces Wide choice : 6 dimensions, with or without tap deck, with or without overflow hole, no drilling Ø, or 1 or 3 holes Esthetic : Rectangular overflow hole in the front, with cover, rim height reduced to 10.5 cm CLEAN, NEAT INSTALLATION: Ground underside. Bowl depth does not exceed total basin height, reduced cutout for top (trap, overflow channel and tap fittings)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEVD112
  • Тип продукцииVOX
  • Группа продукцииCéramique
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)16.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Европа Африка
Испания
Марокко
Россия
Франция