Опубликуйте свои продукты
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
    Jacob Delafon

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Citrus shower set - Citrus handshower Ø 110 mm, - anti-scale system, - smooth anti-twist metal-look hose 1600 mm, - 3-position wall bracket, - flow rate: 9.5 l/min, - 5 spray options: soft, relax, normal, intense and massage, - easy care: Thanks to the flexible nozzles that prevent scale from settling, - easier installation : spacers make bar installation easier.
    Cпецификация
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE12917
    • Тип продукцииECO
    • Группа продукцииHydromassage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCКлапан

    Доступно в регионах:

    Европа Африка