Опубликуйте свои продукты
KUMIN -  Wall-mount bath-shower mixer
Jacob Delafon

KUMIN - Wall-mount bath-shower mixer

Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - non-return valve on shower outlet, - Anti-scale aerator.
Cпецификация
  • Wall-mount bath-shower mixer Collection: KUMIN - E1385 Weight: 2 kg Installation type: Wall-mount Product certifications: Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Flow rate : 22 L/mn Spout reach: 203 mm Connections: With wall connectors Mechanism: Ceramic disc cartridge with limiter sensitive flow Centre-to-centre distance: 150 +/- 15 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE1385
  • Тип продукцииKUMIN
  • Группа продукцииRobinetterie
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Европа Африка